The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Brand­schutz­ka­näle FWK
    • L69289016
    EAN
    4012740019798
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T35
    • Brand­schutz­ka­näle FWK

    Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm vweiß L69289016

    Preis
     345,31 €
    / Stück *
     345,31 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm vweiß

    L69289016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • FWK95011009016

      Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x110mm L=0, 75m verkehrsweiß

       632,79 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      I90
    Archi­tektur
    • Anzahl der beflamm­baren Seiten
      3
    Abmes­sungen
    • Höhe
      49 mm
    • Innen­höhe
      49 mm
    • Breite
      104 mm
    • Innen­breite
      104 mm
    • Maß a
      400 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      5096 - 5096 mm²
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Gips, Stahl
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Ausstat­tung
    • Blech­ma­te­rial
      Stahl
    • Zuge­hö­rige Serien
      FWK 90 50x110

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L69289016
    PDF
    RoHS Report L69289016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild L69289016 | Hager Deutschland

      Produktbild L69289016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L69289016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L69289016

      Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm vweiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FWK3500600VERZ, FWK9500600VERZ - Brandschutzkanal (DE, Stand: 03.2003) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FWK3500600VERZ, FWK9500600VERZ - Brandschutzkanal (DE, Stand: 03.2003)

      Montageanleitung International 2024-03-28

      PDF
      348,43 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild CE Zertifikat FWK | Hager Deutschland

      CE Zertifikat FWK

      Konformitätserklärung International 2017-01-13

      PDF
      679,92 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R30319016 - Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verkehrsweiß
      R30319016
      Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verkehrsweiß
      Preis
       564,48 €
      / Stück *
       564,48 €
      / Stück *
    • 2
      R30209016 - Längenanpaßstück, FWK3E/50060, verkehrsweiß
      R30209016
      Längenanpaßstück, FWK3E/50060, verkehrsweiß
      Preis
       235,70 €
      / Stück *
       235,70 €
      / Stück *
    • 3
      L68189016 - Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x60mm verkehrsweiß
      L68189016
      Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x60mm verkehrsweiß
      Preis
       154,38 €
      / Stück *
       154,38 €
      / Stück *
    • 4
      FWK3E5011009016 - Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x110mm L=1,5m verkehrsweiß
      FWK3E5011009016
      Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x110mm L=1, 5m verkehrsweiß
      Preis
       602,04 €
      / Stück *
       602,04 €
      / Stück *
    • 5
      R30339016 - Endstück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verkehrsweiß
      R30339016
      Endstück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verkehrsweiß
      Preis
       129,61 €
      / Stück *
       129,61 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm vweiß

    Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.

    Feuerwiderstandsklasse: I90
    Anzahl der beflammbaren Seiten: 3
    Höhe: 49 mm
    Innenhöhe: 49 mm
    Breite: 104 mm
    Innenbreite: 104 mm
    Maß a: 400 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 5096 - 5096 mm²
    Werkstoff: Gips
    Stahl
    Oberfläche: Lackiert
    Blechmaterial: Stahl
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L69289016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf