The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • L6822VERZ

Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 30 Rauchdichtheit I90 50x110mm verzinkt L6822VERZ

EAN
4012740183949
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T35
Preis
 414,58 €
/ Stück *
 414,58 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 30 Rauchdichtheit I90 50x110mm verzinkt

L6822VERZ

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Sicherheit
  • Feuer­wi­der­stands­klasse
    I90
Archi­tektur
  • Anzahl der beflamm­baren Seiten
    4
Zubehör
  • Art des Zube­hörs
    Unter­teil, Ober­teil
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­lo­chung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    88 mm
  • Innen­höhe
    50 mm
  • Breite
    150 mm
  • Innen­breite
    109 mm
  • Länge
    150 mm
  • Maß a
    150 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Gips, Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt
  • Farbe
    Zink
Ausstat­tung
  • Blech­ma­te­rial
    Stahl

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration L6822VERZ
PDF
Hager RoHS Report L6822VERZ
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild L6822VERZ | Hager Deutschland

    Produktbild L6822VERZ

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt L6822VERZ | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L6822VERZ

    Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 30 Rauchdichtheit I90 50x110mm verzinkt

    PDF
  • Produktzertifikat

    Bild Produktzertifikat International 2022-08-03 | Hager Deutschland

    Produktzertifikat International 2022-08-03

    PDF
    1,01 MB
    Bild Produktzertifikat International 2022-08-03 | Hager Deutschland

    Produktzertifikat International 2022-08-03

    PDF
    885,27 kB
    Bild Produktzertifikat International 2022-08-04 | Hager Deutschland

    Produktzertifikat International 2022-08-04

    PDF
    633,94 kB
    Bild Produktzertifikat de-DE 2022-06-14 | Hager Deutschland

    Produktzertifikat de-DE 2022-06-14

    PDF
    10,32 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE Zertifikat FWK | Hager Deutschland

    CE Zertifikat FWK

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    679,92 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf