Spreizniet zur Befestigung Bohrdurchmesser 4mm Klemmstärke 4-7mm halogenfrei L5123
EAN
4012740138697
Marke
Hager
VPE
100 Stück
Preisgruppe
T45
Preis
15,90 €
/ 100 Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Konfiguration
-
Typ SpreiznietSchlagniet
Abmessungen
-
Bohrdurchmesser4 - 4 mm
Anschluss
-
Klemmbereich4 - 7 mm
Funktionen
-
Demontage möglichNein
Werkstoff
-
WerkstoffPolyoximethylen (POM)
-
FarbeGrau
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Spreizniet zur Befestigung Bohrdurchmesser 4mm Klemmstärke 4-7mm halogenfrei
Spreizniet zur Befestigung Bohrdurchmesser, Halogenfrei
Typ Spreizniet: Schlagniet
Bohrdurchmesser: 4 - 4 mm
Klemmbereich: 4 - 7 mm
Demontage möglich: Nein
Werkstoff: Polyoximethylen (POM)
Farbe: Grau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L5123
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Spreizniet zur Befestigung Bohrdurchmesser, Halogenfrei
Typ Spreizniet: Schlagniet
Bohrdurchmesser: 4 - 4 mm
Klemmbereich: 4 - 7 mm
Demontage möglich: Nein
Werkstoff: Polyoximethylen (POM)
Farbe: Grau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L5123
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.