Kupplung zu GBD 60x85mm aus Polystyrol L44669010
EAN
4012740203739
Marke
Hager
VPE
1 Set
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe60 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolystyrol (PS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
Ausstattung
-
Mit PotentialausgleichNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt L44669010
Kupplung zu GBD 60x85mm aus Polystyrol
PDF -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1077_GBD
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Konformitätserklärung
EU-Deklaration GBD T043A FR_EN 26072019
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Mehr Downloads