The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • L44639010

Kupplung zu GBD 50x131mm aus Polystyrol L44639010

EAN
4012740859042
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Kupplung zu GBD 50x131mm aus Polystyrol

L44639010

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Rein­weiß
Ausstat­tung
  • Mit Poten­ti­a­l­aus­gleich
    Nein

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration L44639010
PDF
Hager RoHS Report L44639010
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild L44639010 | Hager Deutschland

    Produktbild L44639010

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt L44639010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L44639010

    Kupplung zu GBD 50x131mm aus Polystyrol

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für L44609010 - Kupplung (FR-EN, Stand: 01.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für L44609010 - Kupplung (FR-EN, Stand: 01.2010)

    Bedienungsanleitung International 2010-02-01

    PDF
    258,34 kB
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz_NF004_1077_GBD | Hager Deutschland

    Produktlizenz_NF004_1077_GBD

    Produktlizenz International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU-Deklaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager Deutschland

    EU-Deklaration GBD T043A FR_EN 26072019

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf