The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • L4369
    EAN
    4012740828000
    Hager
    VPE
    72 m

    Trennwand zu GBD(A) aus PVC in reinweiß L4369

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Trennwand zu GBD(A) aus PVC in reinweiß

    L4369

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Länge
      2000 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration L4369
    PDF
    Hager RoHS Report L4369
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild L4369 | Hager Deutschland

      Produktbild L4369

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L4369 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L4369

      Trennwand zu GBD(A) aus PVC in reinweiß

      PDF
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1075_GBA | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1075_GBA

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
      Bild Produktlizenz_NF004_1077_GBD | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1077_GBD

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Deklaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager Deutschland

      EU-Deklaration GBD T043A FR_EN 26072019

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      47,92 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf