The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit BR-Zu­behör
  • L4253BCHR
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Klammer zu Brüstungskanal BR/A/S Oberteil 80mm aus Stahlblech chromatiert L4253BCHR

EAN
4012740336802
Marke
Hager
VPE
80 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
 9,79 €
/ Stück *
 9,79 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Klammer zu Brüstungskanal BR/A/S Oberteil 80mm aus Stahlblech chromatiert

L4253BCHR

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Ober­teil Breite
    80 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verchromt

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration L4253BCHR
PDF
Hager RoHS Report L4253BCHR
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild L4253BCHR | Hager Deutschland

    Produktbild L4253BCHR

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt L4253BCHR | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L4253BCHR

    Klammer zu Brüstungskanal BR/A/S Oberteil 80mm aus Stahlblech chromatiert

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Bestellhilfe

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    MH1257 - Trennwand 2-fach für Kanäle mit C-Profil EInbau aus PC-ABS zu Brüstungskanal BR
    MH1257
    Trennwand 2-fach für Kanäle mit C-Profil EInbau aus PC-ABS zu Brüstungskanal BR
    Preis
     22,40 €
    / m *
     22,40 €
    / m *
  • 2
    TWS70VERZ - Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech
    TWS70VERZ
    Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech
    Preis
     25,92 €
    / m *
     25,92 €
    / m *
  • 3
    M1839 - Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei
    M1839
    Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei
    Preis
     12,19 €
    / m *
     12,19 €
    / m *
  • 4
    BRS1151109 - Kupplungspaar zu Eckkanal 115x110mm
    BRS1151109
    Kupplungspaar zu Eckkanal 115x110mm
    Preis
     15,28 €
    / Set *
     15,28 €
    / Set *
  • 5
    BRS651709B - Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 65x170mm Oberteil 120mm
    BRS651709B
    Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 65x170mm Oberteil 120mm
    Preis
     11,35 €
    / Set *
     11,35 €
    / Set *

Ausschreibungstext

Klammer zu Brüstungskanal BR/A/S Oberteil 80mm aus Stahlblech chromatiert

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle.

Oberteil Breite: 80 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verchromt
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L4253BCHR
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf