Erdungsklemme für tehalit.BRA/S L4188VERZ
EAN
4012740300094
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
4,10 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeVerzinkt
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Erdungsklemme für tehalit.BRA/S
Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle.
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L4188VERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle.
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L4188VERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.