The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
  • RK-Ka­näle
  • L22369010
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 110x80mm reinweiß L22369010

EAN
4012740864053
Marke
Hager
VPE
1 Paar
Preisgruppe
T45
Preis
 24,36 €
/ Paar *
 24,36 €
/ Paar *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 110x80mm reinweiß

L22369010

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • RK1109010

    Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 110x80mm reinweiß

     29,79 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    80 mm
  • Breite
    110 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Ja
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schnapp­be­fes­ti­gung

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2022-09-27
PDF
217,78 kB
Hager REACH declaration L22369010
PDF
Hager RoHS Report L22369010
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild L22369010 | Hager Deutschland

    Produktbild L22369010

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt L22369010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L22369010

    Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 110x80mm reinweiß

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Bild Declaration of conformity | Hager Deutschland

    Declaration of conformity

    Konformitätserklärung International 2023-03-16

    PDF
    963,86 kB
    Bild EU-Konformitätserklärung FB | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung FB

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FZ442N - Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 550 x 135mm, RAL9010,
    FZ442N
    Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 550 x 135mm, RAL9010,
    Preis
     104,99 €
    / Stück *
     104,99 €
    / Stück *
  • 2
    FZ444N - Kabelrangierkanal, 4-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 1050 x 135mm, RAL9010
    FZ444N
    Kabelrangierkanal, 4-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 1050 x 135mm, RAL9010
    Preis
     139,94 €
    / Stück *
     139,94 €
    / Stück *
  • 3
    RK1909010 - Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 190x150mm reinweiß
    RK1909010
    Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 190x150mm reinweiß
    Preis
     50,84 €
    / m *
     50,84 €
    / m *
  • 4
    RK1509010 - Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 150x110mm reinweiß
    RK1509010
    Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 150x110mm reinweiß
    Preis
     44,68 €
    / m *
     44,68 €
    / m *
  • 5
    RK2309010 - Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 230x190mm reinweiß
    RK2309010
    Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 230x190mm reinweiß
    Preis
     65,46 €
    / m *
     65,46 €
    / m *

Ausschreibungstext

Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 110x80mm reinweiß

Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil.

Höhe: 80 mm
Breite: 110 mm
Werkstoff: Polystyrol (PS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Mit Schutzfolie: Nein
Schnittkaschierend: Ja
Montageart: Schnappbefestigung

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L22369010
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf