SCHUKO 1fach KiSch,SL 20051,reinweiß L22059010
EAN
4012740825825
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Zubehör
-
Vorbestückt mitSteckdose
Ausstattung
-
LeergehäuseNein
Spannung
-
Nennspannung230 - 230 V
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Downloads
Mehr Downloads