Sicherungsunterteil DII 25A E27 1-polig • L17B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • L17B

Sicherungsunterteil DII E27 1x25A Hutschiene Schraubanschluss Plombierhaube

L17B

Sicherungsunterteil DII E27 1x25A Hutschiene Schraubanschluss Plombierhaube L17B

EAN
4010330740329
Marke
Hager
VPE
6 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
14,96 €
/ Stück *
 14,96 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
  • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    4,30 W
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    DII
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    55 mm
  • Breite
    80 mm
  • Länge
    95 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration L17B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration L17B (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild L17B | Hager Deutschland

    Produktbild L17B

  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf