The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
  • KYB16E
  • Vertei­ler­sys­teme

Schutzleiterklemme 16mm², Stecktechnik KYB16E

EAN
3250613951375
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 10,28 €
/ Stück *
 10,28 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Schutzleiterklemme 16mm², Stecktechnik

KYB16E

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 3 Produkte verfügbar
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör
  • KWL003

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen

     80,76 €  / Set*
  • KWL002

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

     80,76 €  / Set*
  • KWL004

    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

     15,49 €  / Stück*
  • KWB01

    Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

     1,45 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    0
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    47,70 mm
  • Breite
    94 mm
  • Tiefe
    12 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    4 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    4 - 16 mm²

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KYB16E
PDF
Hager RoHS Report KYB16E
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KYB16E | Hager Deutschland

    Produktbild KYB16E

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KYB16E | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KYB16E

    Schutzleiterklemme 16mm², Stecktechnik

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KWL002 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    KWL002
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    Preis
     80,76 €
    / Set *
     80,76 €
    / Set *
  • 2
    KWL004 - Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    KWL004
    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    Preis
     15,49 €
    / Stück *
     15,49 €
    / Stück *
  • 3
    KYA04E3 - Schutzleiterklemme 4mm², 3 Anschlüsse, Stecktechnik
    KYA04E3
    Schutzleiterklemme 4mm², 3 Anschlüsse, Stecktechnik
    Preis
     6,24 €
    / Stück *
     6,24 €
    / Stück *
  • 4
    KYA06E2 - Schutzleiterklemme 6mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    KYA06E2
    Schutzleiterklemme 6mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    Preis
     6,94 €
    / Stück *
     6,94 €
    / Stück *
  • 5
    KYA10E2 - Schutzleiterklemme 10mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    KYA10E2
    Schutzleiterklemme 10mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    Preis
     8,17 €
    / Stück *
     8,17 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Schutzleiterklemme 16mm², Stecktechnik

Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

Nennstrom: 0 A
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 1 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1 W
Höhe: 47,70 mm
Breite: 94 mm
Tiefe: 12 mm
Werkstoff: Polyamid (PA)
Montage auf: DIN Schiene
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 4 - 16 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KYB16E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf