The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • KYA02LP

Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A mit plug-In Kontakt KYA02LP

EAN
3250613951474
Marke
Hager
VPE
100 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A mit plug-In Kontakt

KYA02LP

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 2 Produkte verfügbar
  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme 5 Produkte verfügbar
  • Endplatte und Trenn­platte 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme
  • Endplatte und Trenn­platte
  • KWL002

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL004

    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

     15,94 €  / Stück*
  • KWJ02D2

    Isolierter Querverbinder, 2, 5mm², 2-fach, Stecktechnik

     1,56 €  / Stück*
  • KWJ02D3

    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 3-fach, Stecktechnik

     1,69 €  / Stück*
  • KWJ02D4

    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 4-fach, Stecktechnik

     1,97 €  / Stück*
  • KWJ02D5

    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 5-fach, Stecktechnik

     2,35 €  / Stück*
  • KWJ02D10

    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 10-fach, Stecktechnik

     4,70 €  / Stück*
  • KWE08G

    Endplatte für KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD, Farbe: grau

     0,85 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    32 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    51,20 mm
  • Breite
    59,75 mm
  • Tiefe
    5 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.13 - 4 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.13 - 4 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KYA02LP
PDF
Hager RoHS Report KYA02LP
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KYA02LP | Hager Deutschland

    Produktbild KYA02LP

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KYA02LP | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KYA02LP

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A mit plug-In Kontakt

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf