The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
  • KYA02KD
  • Vertei­ler­sys­teme

Messertrennklemme 2,5mm²,630V-20A,grau, Stecktechnik KYA02KD

EAN
3250613951436
Marke
Hager
VPE
100 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 4,77 €
/ Stück *
 4,77 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Messertrennklemme 2,5mm²,630V-20A,grau, Stecktechnik

KYA02KD

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 3 Produkte verfügbar
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme 5 Produkte verfügbar
  • Endplatte und Trenn­platte 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör
  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme
  • Endplatte und Trenn­platte
  • KWL003

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL002

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL004

    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

     15,94 €  / Stück*
  • KWB01

    Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

     1,49 €  / Stück*
  • KWJ02D2

    Isolierter Querverbinder, 2, 5mm², 2-fach, Stecktechnik

     1,56 €  / Stück*
  • KWJ02D3

    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 3-fach, Stecktechnik

     1,69 €  / Stück*
  • KWJ02D4

    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 4-fach, Stecktechnik

     1,97 €  / Stück*
  • KWJ02D5

    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 5-fach, Stecktechnik

     2,35 €  / Stück*
  • KWJ02D10

    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 10-fach, Stecktechnik

     4,70 €  / Stück*
  • KWE08G

    Endplatte für KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD, Farbe: grau

     0,85 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    20 A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    38,15 mm
  • Breite
    79,75 mm
  • Tiefe
    5 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.2 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    Max. 4 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7030
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KYA02KD
PDF
Hager RoHS Report KYA02KD
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KYA02KD | Hager Deutschland

    Produktbild KYA02KD

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KYA02KD | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KYA02KD

    Messertrennklemme 2,5mm²,630V-20A,grau, Stecktechnik

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KWL002 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    KWL002
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    Preis
     83,10 €
    / Set *
     83,10 €
    / Set *
  • 2
    KWL004 - Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    KWL004
    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    Preis
     15,94 €
    / Stück *
     15,94 €
    / Stück *
  • 3
    KYA04E4 - Schutzleiterklemme 4mm², 4 Anschlüsse, Stecktechnik
    KYA04E4
    Schutzleiterklemme 4mm², 4 Anschlüsse, Stecktechnik
    Preis
     8,20 €
    / Stück *
     8,20 €
    / Stück *
  • 4
    KYA10E2 - Schutzleiterklemme 10mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    KYA10E2
    Schutzleiterklemme 10mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    Preis
     8,41 €
    / Stück *
     8,41 €
    / Stück *
  • 5
    KYA16E2 - Schutzleiterklemme 16mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    KYA16E2
    Schutzleiterklemme 16mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    Preis
     10,16 €
    / Stück *
     10,16 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Messertrennklemme 2,5mm²,630V-20A,grau, Stecktechnik

Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

Nennstrom: 20 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1 W
Höhe: 38,15 mm
Breite: 79,75 mm
Tiefe: 5 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.2 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: Max. 4 mm²
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7030
Werkstoff: Polyamid (PA)

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KYA02KD
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf