The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
  • KWJ02D10
  • Vertei­ler­sys­teme

Isolierter Querverbinder 2,5mm², 10-fach, Stecktechnik KWJ02D10

EAN
3250613932077
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 4,57 €
/ Stück *
 4,57 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Isolierter Querverbinder 2,5mm², 10-fach, Stecktechnik

KWJ02D10

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 14 Produkte verfügbar

Passend zu

  • KYA02I2

    Dreileiterklemme 2, 5mm², 1xDurchgang L, 1xDurchgang N, 1xPE, Stecktechnik

     5,25 €  / Stück*
  • KYA02I5

    Dreileiterklemme 2, 5mm² - 2xDurchg L - 1xSchutzl., Stecktechnik

     5,25 €  / Stück*
  • KYA02I4

    Durchgangsklemme 2x Phase 2, 5mm², Stecktechnik

     3,77 €  / Stück*
  • KYA02KD

    Messertrennklemme 2, 5mm², 630V-20A, grau, Stecktechnik

     4,64 €  / Stück*
  • KYA02LH

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A, Stecktechnik

     1,68 €  / Stück*
  • KYA02LH2

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

     1,68 €  / Stück*
  • KYA02LH3

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A, 3 Anschlüsse, Stecktechnik

     1,93 €  / Stück*
  • KYA02LH4

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A, 4 Anschlüsse, Stecktechnik

     2,29 €  / Stück*
  • KYA02NH

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A, Stecktechnik

     1,68 €  / Stück*
  • KYA02NH2

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

     1,68 €  / Stück*
  • KYA02NH3

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A, 3 Anschlüsse, Stecktechnik

     1,93 €  / Stück*
  • KYA02NH4

    Durchgangsklemme 2, 5mm²-Neutral, 800V-24A, 4 Anschlüsse, Stecktechnik

     2,29 €  / Stück*
  • KYA02I3

    Dreileiterklemme 2, 5mm², 1xDurchgang L, 1xN-Trennung, 1xPE (N-Trennung über SaS)

     5,64 €  / Stück*
  • KYA02I1

    Dreileiterklemme 2, 5mm², 1xDurchgang L, 1xMessertrennung, 1xPE, Stecktechnik

     8,17 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Gelb

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KWJ02D10
PDF
Hager RoHS Report KWJ02D10
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KWJ02D10 | Hager Deutschland

    Produktbild KWJ02D10

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KWJ02D10 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KWJ02D10

    Isolierter Querverbinder 2,5mm², 10-fach, Stecktechnik

    PDF
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KWL002 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    KWL002
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    Preis
     80,76 €
    / Set *
     80,76 €
    / Set *
  • 2
    KWL004 - Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    KWL004
    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    Preis
     15,49 €
    / Stück *
     15,49 €
    / Stück *
  • 3
    KYA04E3 - Schutzleiterklemme 4mm², 3 Anschlüsse, Stecktechnik
    KYA04E3
    Schutzleiterklemme 4mm², 3 Anschlüsse, Stecktechnik
    Preis
     6,24 €
    / Stück *
     6,24 €
    / Stück *
  • 4
    KYA06E2 - Schutzleiterklemme 6mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    KYA06E2
    Schutzleiterklemme 6mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    Preis
     6,94 €
    / Stück *
     6,94 €
    / Stück *
  • 5
    KYA10E2 - Schutzleiterklemme 10mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    KYA10E2
    Schutzleiterklemme 10mm², 2 Anschlüsse, Stecktechnik
    Preis
     8,17 €
    / Stück *
     8,17 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Isolierter Querverbinder 2,5mm², 10-fach, Stecktechnik

Querverbinder für Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

Farbe: Gelb

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KWJ02D10
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf