The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • KYA02I4
    EAN
    3250613951238
    Marke
    Hager
    VPE
    50 Stück

    Durchgangsklemme 2x Phase 2,5mm², Stecktechnik KYA02I4

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Durchgangsklemme 2x Phase 2,5mm², Stecktechnik

    KYA02I4

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      24 A
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      51,20 mm
    • Breite
      5 mm
    • Tiefe
      95 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.13 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.13 - 4 mm²
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7030
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KYA02I4
    PDF
    RoHS Report KYA02I4
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KYA02I4 | Hager Deutschland

      Produktbild KYA02I4

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KYA02I4 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KYA02I4

      Durchgangsklemme 2x Phase 2,5mm², Stecktechnik

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      728,86 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf