Dreileiterklemme 2,5mm², 1xDurchgang L, 1xDurchgang N, 1xPE, Stecktechnik KYA02I2
EAN
3250613951252
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
5,25 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kennzeichnungsmaterial 3 Produkte verfügbar -
Reihenklemmen-Zubehör 1 Produkte verfügbar -
Querverbinder/Brücker für Reihenklemme 5 Produkte verfügbar -
Endplatte und Trennplatte 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom24 A
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1 W
Abmessungen
-
Höhe51,20 mm
-
Breite5 mm
-
Tiefe95 mm
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.13 - 4 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.13 - 4 mm²
Werkstoff
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7030
-
WerkstoffPolyamid (PA)
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KYA02I2
Dreileiterklemme 2,5mm², 1xDurchgang L, 1xDurchgang N, 1xPE, Stecktechnik
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-08-29
PDF194,57 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Dreileiterklemme 2,5mm², 1xDurchgang L, 1xDurchgang N, 1xPE, Stecktechnik
Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Nennstrom: 24 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1 W
Höhe: 51,20 mm
Breite: 5 mm
Tiefe: 95 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.13 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.13 - 4 mm²
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7030
Werkstoff: Polyamid (PA)
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KYA02I2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Nennstrom: 24 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1 W
Höhe: 51,20 mm
Breite: 5 mm
Tiefe: 95 mm
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.13 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.13 - 4 mm²
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7030
Werkstoff: Polyamid (PA)
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KYA02I2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!