The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
  • KXA16E
  • Vertei­ler­sys­teme

Schutzleiterklemme 16mm², Schraubtechnik KXA16E

EAN
3250613941932
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 9,75 €
/ Stück *
 9,75 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Schutzleiterklemme 16mm², Schraubtechnik

KXA16E

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 3 Produkte verfügbar
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Endplatte und Trenn­platte 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör
  • Endplatte und Trenn­platte
  • KWL003

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL002

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL004

    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

     15,94 €  / Stück*
  • KWB01

    Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

     1,49 €  / Stück*
  • KWE04GR

    Endplatte für KXA10E, KXA16E, Farbe: grün

     1,49 €  / Stück*

Passend zu

  • KWE04GR

    Endplatte für KXA10E, KXA16E, Farbe: grün

     1,49 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    0
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    51,50 mm
  • Breite
    58 mm
  • Tiefe
    12 mm
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 25 mm²

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KXA16E
PDF
Hager RoHS Report KXA16E
PDF

Downloads

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KXA16E | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KXA16E

    Schutzleiterklemme 16mm², Schraubtechnik

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KXB04E - Schutzleiterklemme 4mm², Schraubtechnik
    KXB04E
    Schutzleiterklemme 4mm², Schraubtechnik
    Preis
     4,37 €
    / Stück *
     4,37 €
    / Stück *
  • 2
    KXA04I6 - Dreileiterklemme 4mm²,  2x Durchgang L , 1xSchutzleiter
    KXA04I6
    Dreileiterklemme 4mm², 2x Durchgang L , 1xSchutzleiter
    Preis
     8,20 €
    / Stück *
     8,20 €
    / Stück *
  • 3
    KXB150NH - Durchgangsklemme-Neutral 150mm²,1000V-309A, Schraubtechnik
    KXB150NH
    Durchgangsklemme-Neutral 150mm², 1000V-309A, Schraubtechnik
    Preis
     56,92 €
    / Stück *
     56,92 €
    / Stück *
  • 4
    KXA04I3 - Dreileiterklemme 4mm², 1x N-Trennung über SaS, 1xDurchgang L, 1xSchutzleiter
    KXA04I3
    Dreileiterklemme 4mm², 1x N-Trennung über SaS, 1xDurchgang L, 1xSchutzleiter
    Preis
     6,19 €
    / Stück *
     6,19 €
    / Stück *
  • 5
    KXB150LH - Durchgangsklemme-Phase 150mm²,1000V-309A, Schraubtechnik
    KXB150LH
    Durchgangsklemme-Phase 150mm², 1000V-309A, Schraubtechnik
    Preis
     56,92 €
    / Stück *
     56,92 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Schutzleiterklemme 16mm², Schraubtechnik

Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

Nennstrom: 0 A
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 1 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1 W
Höhe: 51,50 mm
Breite: 58 mm
Tiefe: 12 mm
Anschlussart: Schraubanschluss
Werkstoff: Polyamid (PA)
Montage auf: DIN Schiene
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 25 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KXA16E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf