Endplatte für KXA10E, KXA16E, Farbe: grün KWE04GR
EAN
3250613931650
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
1,40 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Erdungs-Reihenklemme 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeGrün
-
RAL Nummer6032
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Endplatte für KXA10E, KXA16E, Farbe: grün
Endplatte für Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Farbe: Grün
RAL Nummer: 6032
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KWE04GR
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Endplatte für Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Farbe: Grün
RAL Nummer: 6032
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KWE04GR
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.