The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
  • KXA04I4
  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör

Ergänzungsklemme 4mm², 2x Durchgang L KXA04I4

EAN
3250613941765
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 4,06 €
/ Stück *
 4,06 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Ergänzungsklemme 4mm², 2x Durchgang L

KXA04I4

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 3 Produkte verfügbar
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Endplatte und Trenn­platte 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
  • Reihen­klem­men­-­Zu­behör
  • Endplatte und Trenn­platte
  • KWL003

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL002

    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen

     83,10 €  / Set*
  • KWL004

    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen

     15,94 €  / Stück*
  • KWB01

    Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

     1,49 €  / Stück*
  • KWE21G

    Endplatte für KXA04 I2 I3 I4 I5 I6, Farbe: grau

     1,10 €  / Stück*

Passend zu

  • KWE21G

    Endplatte für KXA04 I2 I3 I4 I5 I6, Farbe: grau

     1,10 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    26 A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    51,50 mm
  • Breite
    90 mm
  • Tiefe
    6 mm
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.5 - 4 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.5 - 6 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7030
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KXA04I4
PDF
Hager RoHS Report KXA04I4
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KXA04I4 | Hager Deutschland

    Produktbild KXA04I4

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KXA04I4 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KXA04I4

    Ergänzungsklemme 4mm², 2x Durchgang L

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KWL002 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    KWL002
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    Preis
     83,10 €
    / Set *
     83,10 €
    / Set *
  • 2
    KWJ16A2 - Isolierter Querverbinder 16mm², 2-fach, Schraubtechnik
    KWJ16A2
    Isolierter Querverbinder 16mm², 2-fach, Schraubtechnik
    Preis
     4,98 €
    / Stück *
     4,98 €
    / Stück *
  • 3
    KWJ02B3 - Isolierter Querverbinder 2,5mm², 3-fach, Schraubtechnik
    KWJ02B3
    Isolierter Querverbinder 2, 5mm², 3-fach, Schraubtechnik
    Preis
     3,27 €
    / Stück *
     3,27 €
    / Stück *
  • 4
    KXB35NH - Durchgangsklemme-Neutral 35mm², 1000V-125A, Schraubtechnik
    KXB35NH
    Durchgangsklemme-Neutral 35mm², 1000V-125A, Schraubtechnik
    Preis
     9,96 €
    / Stück *
     9,96 €
    / Stück *
  • 5
    KXB35E1 - Schutzleiterklemme 35mm², Schraubtechnik
    KXB35E1
    Schutzleiterklemme 35mm², Schraubtechnik
    Preis
     17,20 €
    / Stück *
     17,20 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Ergänzungsklemme 4mm², 2x Durchgang L

Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

Nennstrom: 26 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 1 W
Höhe: 51,50 mm
Breite: 90 mm
Tiefe: 6 mm
Anschlussart: Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 6 mm²
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7030
Werkstoff: Polyamid (PA)

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KXA04I4
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf