The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
  • KWJ16A2
  • Vertei­ler­sys­teme

Isolierter Querverbinder 16mm², 2-fach, Schraubtechnik KWJ16A2

EAN
3250613932275
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 4,84 €
/ Stück *
 4,84 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Isolierter Querverbinder 16mm², 2-fach, Schraubtechnik

KWJ16A2

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 5 Produkte verfügbar

Passend zu

  • KXA16N

    Durchgangsklemme-Neutral 16mm², 400V-76A, Schraubtechnik

     3,87 €  / Stück*
  • KXA16L

    Durchgangsklemme-Phase 16mm², 400V-76A, Schraubtechnik

     3,87 €  / Stück*
  • KXA10N

    Durchgangsklemme-Neutral 10mm², 400V-57A, Schraubtechnik

     2,83 €  / Stück*
  • KXA10L

    Durchgangsklemme-Phase 10mm², 400V-57A, Schraubtechnik

     2,83 €  / Stück*
  • KXB35NH

    Durchgangsklemme-Neutral 35mm², 1000V-125A, Schraubtechnik

     9,68 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Gelb

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KWJ16A2
PDF
Hager RoHS Report KWJ16A2
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KWJ16A2 | Hager Deutschland

    Produktbild KWJ16A2

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KWJ16A2 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KWJ16A2

    Isolierter Querverbinder 16mm², 2-fach, Schraubtechnik

    PDF
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KWL002 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    KWL002
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    Preis
     80,76 €
    / Set *
     80,76 €
    / Set *
  • 2
    KWL004 - Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    KWL004
    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    Preis
     15,49 €
    / Stück *
     15,49 €
    / Stück *
  • 3
    KWL003 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen
    KWL003
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen
    Preis
     80,76 €
    / Set *
     80,76 €
    / Set *
  • 4
    KWJ10B10 - Isolierter Querverbinder 10mm², 10-fach, Schraubtechnik
    KWJ10B10
    Isolierter Querverbinder 10mm², 10-fach, Schraubtechnik
    Preis
     14,09 €
    / Stück *
     14,09 €
    / Stück *
  • 5
    KWJ10B2 - Isolierter Querverbinder 10mm², 2-fach, Schraubtechnik
    KWJ10B2
    Isolierter Querverbinder 10mm², 2-fach, Schraubtechnik
    Preis
     3,72 €
    / Stück *
     3,72 €
    / Stück *
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf