The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
  • KWE06B
  • Vertei­ler­sys­teme

Endplatte für KXA16NH, Farbe: blau KWE06B

EAN
3250613931681
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 1,07 €
/ Stück *
 1,07 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Endplatte für KXA16NH, Farbe: blau

KWE06B

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Durch­gangs­-Reihen­klemme
  • KXA16NH

    Durchgangsklemme-Neutral 16mm², 1000V-71A, Schraubtechnik

     4,64 €  / Stück*

Passend zu

  • KXA16NH

    Durchgangsklemme-Neutral 16mm², 1000V-71A, Schraubtechnik

     4,64 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Blau
  • RAL Nummer
    5002
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KWE06B
PDF
Hager RoHS Report KWE06B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KWE06B | Hager Deutschland

    Produktbild KWE06B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KWE06B | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KWE06B

    Endplatte für KXA16NH, Farbe: blau

    PDF
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KWL002 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    KWL002
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 1-100 zu je 25 Streifen
    Preis
     80,76 €
    / Set *
     80,76 €
    / Set *
  • 2
    KWL004 - Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    KWL004
    Bezeichnungsclips 5mm Raster fortlaufend L1, L2, L3, N, PE zu je 25 Ästen
    Preis
     15,49 €
    / Stück *
     15,49 €
    / Stück *
  • 3
    KWL003 - Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen
    KWL003
    Bezeichnungsstreifen 5mm Raster fortlaufend von 101-200 zu je 25 Streifen
    Preis
     80,76 €
    / Set *
     80,76 €
    / Set *
  • 4
    KWJ10B10 - Isolierter Querverbinder 10mm², 10-fach, Schraubtechnik
    KWJ10B10
    Isolierter Querverbinder 10mm², 10-fach, Schraubtechnik
    Preis
     14,09 €
    / Stück *
     14,09 €
    / Stück *
  • 5
    KWJ10B2 - Isolierter Querverbinder 10mm², 2-fach, Schraubtechnik
    KWJ10B2
    Isolierter Querverbinder 10mm², 2-fach, Schraubtechnik
    Preis
     3,72 €
    / Stück *
     3,72 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Endplatte für KXA16NH, Farbe: blau

Endplatte für Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.

Farbe: Blau
RAL Nummer: 5002

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KWE06B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf