Endplatte für KXA35N, Farbe: blau KWE03B
EAN
3250613931636
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
3,03 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Durchgangs-Reihenklemme 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeBlau
-
RAL Nummer5002
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Endplatte für KXA35N, Farbe: blau
Endplatte für Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Farbe: Blau
RAL Nummer: 5002
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KWE03B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Endplatte für Reihenklemme für Verteiler/Schrank auf einer DIN-Hutschiene.
Farbe: Blau
RAL Nummer: 5002
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KWE03B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.