N-Sammelschiene 10x3mm, Länge 1m, Kupfer verzinnt KW1NBB
EAN
3250613931599
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
20,68 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sammelschienenträger 1 Produkte verfügbar
-
Sammelschienenklemme 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
Abmessungen
-
Breite/Dicke Sammelschiene10 - 10 mm
-
Höhe Sammelschiene3 mm
-
Länge der Sammelschiene1000 mm
Ausstattung
-
Anzahl Felder4
Werkstoff
-
WerkstoffKupfer
-
OberflächeVerzinnt
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
N-Sammelschiene 10x3mm, Länge 1m, Kupfer verzinnt
N-Sammelschiene , Kupfer verzinnt
Nennstrom: 63 A
Breite/Dicke Sammelschiene: 10 - 10 mm
Höhe Sammelschiene: 3 mm
Länge der Sammelschiene: 1000 mm
Anzahl Felder: 4
Werkstoff: Kupfer
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KW1NBB
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
N-Sammelschiene , Kupfer verzinnt
Nennstrom: 63 A
Breite/Dicke Sammelschiene: 10 - 10 mm
Höhe Sammelschiene: 3 mm
Länge der Sammelschiene: 1000 mm
Anzahl Felder: 4
Werkstoff: Kupfer
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KW1NBB
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.