The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • KU3XO
    EAN
    3250613805227
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Zubehör KU33…universZ, Deckel, oben, plombierbar für Stecker OKK, VPE=1 Stück KU3XO

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zubehör KU33…universZ, Deckel, oben, plombierbar für Stecker OKK, VPE=1 Stück

    KU3XO

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      35 mm
    • Breite
      80 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Ohne

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration KU3XO
    PDF
    RoHS Report KU3XO
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KU3XO | Hager Deutschland

      Produktbild KU3XO

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KU3XO | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KU3XO

      Zubehör KU33…universZ, Deckel, oben, plombierbar für Stecker OKK, VPE=1 Stück

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2020-01-01 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      6,42 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf