Zubehör KU33…universZ, RfZ 4+4 PLE, Abdeckung, VPE=1 Stück KU3XAHE
EAN
3250613805166
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H67
Preis
33,59 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe355 mm
-
Breite193 mm
-
Tiefe115 mm
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
Konnektivität
-
AnschlussartOhne
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF6,42 MBMontageanleitung für KU3XAHE - Zubehör KU33…universZ, RfZ 4+4 PLE, Abdeckung, VPE=1 Stück (Stand: 02.2012)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF1,47 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung de-DE 2022-10-10
PDF119,32 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Zubehör KU33…universZ, RfZ 4+4 PLE, Abdeckung, VPE=1 Stück
Zubehör
Höhe: 355 mm
Breite: 193 mm
Tiefe: 115 mm
Farbe: Reinweiß
Nennstrom: 63 A
Anschlussart: Ohne
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KU3XAHE
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör
Höhe: 355 mm
Breite: 193 mm
Tiefe: 115 mm
Farbe: Reinweiß
Nennstrom: 63 A
Anschlussart: Ohne
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KU3XAHE
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.