Steuerleitungsklemme,universZ,7x2,5mm², 2-fach,schraubenlos,für Hutschiene 35 mm KT07A
EAN
3250613900014
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom20 A
Spannung
-
Nennspannung500 - 500 V
Architektur
-
Polanzahl7
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt der Steuerleitung starr1,0 - 2,5 mm²
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KT07A
Steuerleitungsklemme,universZ,7x2,5mm², 2-fach,schraubenlos,für Hutschiene 35 mm
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-08-29
PDF194,57 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Mehr Downloads