Steuerleit.kl., universZ, 3x4 mm² • KT03A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • KT03A
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
BRAP651301ELN - Brüstungskanalunterteil tehalit.BRAP 65x130mm Aluminium, natureloxiert
BRAP651301ELN
Brüstungskanalunterteil tehalit.BRAP 65x130mm Aluminium, natureloxiert
Preis
 62,44 €
/ m *
 62,44 €
/ m *
2
FZ304N - Ausgleichsrahmen 1495x1295x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
FZ304N
Ausgleichsrahmen 1495x1295x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
Preis
 1.139,87 €
/ Stück *
 1.139,87 €
/ Stück *
3
ESC464 - Schütze, 63A, 4Ö, 230V
ESC464
Schütze, 63A, 4Ö, 230V
Preis
 117,66 €
/ Stück *
 117,66 €
/ Stück *
4
ZW312W-T-021 - AP-Zählerverteiler Tirol, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 11763x747x250mm Außenmaß
ZW312W-T-021
AP-Zählerverteiler Tirol, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 11763x747x250mm Außenmaß
Preis
 1.862,87 €
/ Stück *
 1.862,87 €
/ Stück *
5
KZ059 -  Berührungsschutzabdeckung
KZ059
Berührungsschutzabdeckung
Preis
 2,20 €
/ Stück *
 2,20 €
/ Stück *

Steuerleitungsklemme, univers Z, 3x4 mm², mit Hutschienenadapter

KT03A

Steuerleitungsklemme, univers Z, 3x4 mm², mit Hutschienenadapter KT03A

EAN
3250613900038
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    20 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    500 - 500 V
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt der Steu­er­lei­tung starr
    1,5 - 4,0 mm²

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration KT03A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KT03A (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild KT03A | Hager Deutschland

    Produktbild KT03A

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für KT0xx, ZYxx, ZZ82 - Bestückungspakete, Zubehör (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für KT0xx, ZYxx, ZZ82 - Bestückungspakete, Zubehör (Stand: 09.2009)

    Steuerleitungsklemme

    PDF
    153,52 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf