The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • KT03A
    EAN
    3250613900038
    Hager
    VPE
    10 Stück

    Steuerleitungsklemme, univers Z, 3x4 mm², mit Hutschienenadapter KT03A

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steuerleitungsklemme, univers Z, 3x4 mm², mit Hutschienenadapter

    KT03A

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      20 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      500 - 500 V
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt der Steu­er­lei­tung starr
      1,5 - 4,0 mm²

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KT03A
    PDF
    RoHS Report KT03A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KT03A | Hager Deutschland

      Produktbild KT03A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KT03A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KT03A

      Steuerleitungsklemme, univers Z, 3x4 mm², mit Hutschienenadapter

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für KT0xx, ZYxx, ZZ82 - Bestückungspakete, Zubehör (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für KT0xx, ZYxx, ZZ82 - Bestückungspakete, Zubehör (Stand: 09.2009)

      Steuerleitungsklemme

      PDF
      153,52 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf