The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • PE- und N-Klem­men, quick­connect und Zubehör
    • KR02IB
    EAN
    3250610134047
    Hager
    VPE
    50 Stück
    Preisgruppe
    H61
    • PE- und N-Klem­men, quick­connect und Zubehör
    • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
    • Klemmen für Mini-,Klein­ver­teiler
    • Mehr sehen

    Querverbinder 2,5mm², 2-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik KR02IB

    Preis
     2,44 €
    / Stück *
     2,44 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Querverbinder 2,5mm², 2-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik

    KR02IB

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 5 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • KR02I3

      Dreileiterklemme 4mm², 1xDurchgang N, 1xDurchgang L, 1xPE, Schraubtechnik

       7,10 €  / Stück*
    • KR02I5

      Dreileiterklemme 4mm², 1xDurchgang L, 1xDurchgang L, Schraubtechnik

       7,62 €  / Stück*
    • KR02I1

      Dreileiterklemme 4mm², 1x N-Trennung über SaS, 1xDurchgang L, 1xPE, Schraubtechnik

       6,14 €  / Stück*
    • KR02I2

      Dreileiterklemme 4mm², 1xDurchgang L, 1xDurchgang L, Schraubtechnik

       5,40 €  / Stück*
    • KR02I4

      Dreileiterklemme 4mm², 1xN-Trennung intern - 1xDurchgang L, 1xPE, Schraubtechnik

       8,05 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      24 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Gelb
    Abmes­sungen
    • Höhe
      10,11 mm
    • Breite
      4 mm
    • Tiefe
      9,5 mm
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Quer­ver­binder
      Verti­ka­l­ver­binder

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KR02IB
    PDF
    RoHS report KR02IB
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KR02IB | Hager Deutschland

      Produktbild KR02IB

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KR02IB | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KR02IB

      Querverbinder 2,5mm², 2-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-03 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KN06N - Klemmen QC N 6Klemmstellen
      KN06N
      Klemmen QC N 6Klemmstellen
      Preis
       5,54 €
      / Stück *
       5,54 €
      / Stück *
    • 2
      KN22N - Klemmen QuickConnect N 22Klemmstellen
      KN22N
      Klemmen QuickConnect N 22Klemmstellen
      Preis
       12,31 €
      / Stück *
       12,31 €
      / Stück *
    • 3
      KN14P - Klemmen QuickConnect L 14Klemmstellen
      KN14P
      Klemmen QuickConnect L 14Klemmstellen
      Preis
       8,31 €
      / Stück *
       8,31 €
      / Stück *
    • 4
      KN06E - Klemmen QC PE 6Klemmstellen
      KN06E
      Klemmen QC PE 6Klemmstellen
      Preis
       5,54 €
      / Stück *
       5,54 €
      / Stück *
    • 5
      KN10P - Klemmen QuickConnect L 10Klemmstellen
      KN10P
      Klemmen QuickConnect L 10Klemmstellen
      Preis
       6,94 €
      / Stück *
       6,94 €
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf