Hartpapierschieber, univers Z, für KJ05Z KJ02Z
EAN
3250613800031
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preisgruppe
H63
Preis
8,27 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1 mm
-
Breite169 mm
-
Tiefe32 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, KJ3xx - Zubehör, univers Z (Stand: 09.2009)
Montageanleitung International 2010-01-13
PDF248,05 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-02-10
PDF257,64 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Hartpapierschieber, univers Z, für KJ05Z
Hartpapierschieber
Höhe: 1 mm
Breite: 169 mm
Tiefe: 32 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KJ02Z
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Hartpapierschieber
Höhe: 1 mm
Breite: 169 mm
Tiefe: 32 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KJ02Z
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.