Anschlussklemme 3P+N Stiftanschluss 25mm² KF85A
EAN
3250613760168
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
22,64 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter16 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter25 mm²
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KF85A
Anschlussklemme 3P+N Stiftanschluss 25mm²
PDF -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-09-20
PDF342,73 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-09-20
PDF335,48 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Anschlussklemme 3P+N Stiftanschluss 25mm²
Zubehör für passende Anschlussklemmen
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 25 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KF85A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör für passende Anschlussklemmen
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 25 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KF85A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!