The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
  • KF84A
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Vertei­ler­sys­teme

Anschlussklemme 1 polig Gabelanschluss 1 x 25mm² KF84A

EAN
3250613760045
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
 4,75 €
/ Stück *
 4,75 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Anschlussklemme 1 polig Gabelanschluss 1 x 25mm²

KF84A

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    25 mm²

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KF84A
PDF
Hager RoHS Report KF84A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KF84A | Hager Deutschland

    Produktbild KF84A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KF84A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KF84A

    Anschlussklemme 1 polig Gabelanschluss 1 x 25mm²

    PDF
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-09-20

    PDF
    335,48 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KZN028 - Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
    KZN028
    Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
    Preis
     1,62 €
    / Stück *
     1,62 €
    / Stück *
  • 2
    KB399Q - Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    KB399Q
    Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    Preis
     115,73 €
    / Stück *
     115,73 €
    / Stück *
  • 3
    KZN027 - Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    KZN027
    Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    Preis
     1,25 €
    / Stück *
     1,25 €
    / Stück *
  • 4
    KB380Q - Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    KB380Q
    Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    Preis
     74,77 €
    / Stück *
     74,77 €
    / Stück *
  • 5
    KDN363M - Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 6 Module
    KDN363M
    Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 6 Module
    Preis
     8,91 €
    / Stück *
     8,91 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Anschlussklemme 1 polig Gabelanschluss 1 x 25mm²

Zubehör für passende Anschlussklemmen

Nennstrom: 80 A
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 25 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KF84A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf