The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Sammelschiene
  • KDR180BR
  • Vertei­ler­sys­teme

Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module - L1 KDR180BR

EAN
3250613740191
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
 38,10 €
/ Stück *
 38,10 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module - L1

KDR180BR

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Abmes­sungen
  • Länge
    1000 mm
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4500 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    415 - 415 V
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    16 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Phasen­schiene mit Gabel
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    57

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-20
PDF
470,84 kB
Hager REACH declaration KDR180BR
PDF
Hager RoHS report KDR180BR
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KDR180BR | Hager Deutschland

    Produktbild KDR180BR

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KDR180BR | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KDR180BR

    Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module - L1

    PDF
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

    PDF
    364,15 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

    PDF
    386,96 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KZN027 - Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    KZN027
    Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    Preis
     1,25 €
    / Stück *
     1,25 €
    / Stück *
  • 2
    KB380Q - Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    KB380Q
    Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    Preis
     74,77 €
    / Stück *
     74,77 €
    / Stück *
  • 3
    KB399Q - Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    KB399Q
    Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    Preis
     115,73 €
    / Stück *
     115,73 €
    / Stück *
  • 4
    KB199Q - Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    KB199Q
    Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    Preis
     55,36 €
    / Stück *
     55,36 €
    / Stück *
  • 5
    KZN028 - Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
    KZN028
    Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
    Preis
     1,62 €
    / Stück *
     1,62 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module - L1

Universal Phasenschiene, Phasenfolge frei wählbar

Nennstrom: 80 A
Polanzahl: 1
Länge: 1000 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 16 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDR180BR
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf