Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module KDN451E
EAN
3250613741105
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
152,59 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom80 A
Architektur
-
Polanzahl4
Abmessungen
-
Länge1000 mm
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit4500 V
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter16 mm²
Kapazität
-
Anzahl Module54
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2024-01-16
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-09-20
PDF342,73 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module
Kompakt - Phasenschienen 4-polig,
Nennstrom: 80 A
Polanzahl: 4
Länge: 1000 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 16 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN451E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kompakt - Phasenschienen 4-polig,
Nennstrom: 80 A
Polanzahl: 4
Länge: 1000 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 16 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN451E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.