The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Sammelschiene
  • KB164BT
  • Vertei­ler­sys­teme

Kammschiene 1P 63A 10mm² blau 56M KB164BT

EAN
3250613720704
Marke
Hager
VPE
25 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
 36,20 €
/ Stück *
 36,20 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Kammschiene 1P 63A 10mm² blau 56M

KB164BT

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Abmes­sungen
  • Länge
    1000 mm
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    415 - 415 V
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    10 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Phasen­schiene mit Stift
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    57

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KB164BT
PDF
Hager RoHS report KB164BT
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KB164BT | Hager Deutschland

    Produktbild KB164BT

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KB164BT | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KB164BT

    Kammschiene 1P 63A 10mm² blau 56M

    PDF
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-09-20

    PDF
    302,18 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KZN027 - Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    KZN027
    Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    Preis
     1,25 €
    / Stück *
     1,25 €
    / Stück *
  • 2
    KB380Q - Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    KB380Q
    Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    Preis
     74,77 €
    / Stück *
     74,77 €
    / Stück *
  • 3
    KB399Q - Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    KB399Q
    Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    Preis
     115,73 €
    / Stück *
     115,73 €
    / Stück *
  • 4
    KB199Q - Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    KB199Q
    Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    Preis
     55,36 €
    / Stück *
     55,36 €
    / Stück *
  • 5
    KZN028 - Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
    KZN028
    Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
    Preis
     1,62 €
    / Stück *
     1,62 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Kammschiene 1P 63A 10mm² blau 56M

Phasenschienen 1-polig

Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 1
Länge: 1000 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KB164BT
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf