The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
    • KC125
    EAN
    3250613730017
    Marke
    Hager
    VPE
    25 Stück
    Preisgruppe
    H60
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen

    Verbindungsbrücke, 1 polig, Stiftanschluss/Phase, Länge 125mm KC125

    Preis
    € 5,61
    / Stück *
    € 5,61
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verbindungsbrücke, 1 polig, Stiftanschluss/Phase, Länge 125mm

    KC125

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,20 W
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      10 - 10 mm²
    Kabel
    • Kabel­länge
      0,12 m
    Abmes­sungen
    • Länge
      125 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Cable connection bridge,3 pole, pen connection/phase,125mm (English )
    PDF
    583,05 kB
    REACH declaration KC125
    PDF
    RoHS Report KC125
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KC125 | Hager Deutschland

      Produktbild KC125

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KC125 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KC125

      Verbindungsbrücke, 1 polig, Stiftanschluss/Phase, Länge 125mm

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KF83A - Anschlussklemme 1 polig Stiftanschluss 1 x 35mm²
      KF83A
      Anschlussklemme 1 polig Stiftanschluss 1 x 35mm²
      Preis
      € 5,03
      / Stück *
      € 5,03
      / Stück *
    • 2
      KDN463A - Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module
      KDN463A
      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module
      Preis
      € 34,56
      / Stück *
      € 34,56
      / Stück *
    • 3
      LVZSRK - Einlegeklemme Stahl für fv+ / LV NH1-3, re/se/rm/sm, rostgeschützt, 3 Stk
      LVZSRK
      Einlegeklemme Stahl für fv+ / LV NH1-3, re/se/rm/sm, rostgeschützt, 3 Stk
      Preis
      € 115,93
      / Stück *
      € 115,93
      / Stück *
    • 4
      LZ059 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für CU-Leiter 150-300mm², 3 St.
      LZ059
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für CU-Leiter 150-300mm², 3 St.
      Preis
      € 104,33
      / Stück *
      € 104,33
      / Stück *
    • 5
      KF81A - Anschlussklemme 1 polig Stiftanschluss 1 x 25mm²
      KF81A
      Anschlussklemme 1 polig Stiftanschluss 1 x 25mm²
      Preis
      € 3,44
      / Stück *
      € 3,44
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Verbindungsbrücke, 1 polig, Stiftanschluss/Phase, Länge 125mm

    Verbindungsbrücke, 1 polig

    Nennstrom: 63 A
    Polanzahl: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KC125
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf