The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Sammelschiene
  • KB663E
  • Vertei­ler­sys­teme

Stiftschiene 4-polig 10²mm 8PLE KB663E

EAN
3250613721008
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
 21,65 €
/ Stück *
 21,65 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Stiftschiene 4-polig 10²mm 8PLE

KB663E

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Abmes­sungen
  • Länge
    138 mm
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    10 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Phasen­schiene mit Stift
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    8

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KB663E
PDF
Hager RoHS report KB663E
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KB663E | Hager Deutschland

    Produktbild KB663E

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KB663E | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KB663E

    Stiftschiene 4-polig 10²mm 8PLE

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-09-20

    PDF
    302,18 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KZN027 - Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    KZN027
    Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    Preis
     1,25 €
    / Stück *
     1,25 €
    / Stück *
  • 2
    KB380Q - Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    KB380Q
    Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    Preis
     74,77 €
    / Stück *
     74,77 €
    / Stück *
  • 3
    KB399Q - Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    KB399Q
    Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    Preis
     115,73 €
    / Stück *
     115,73 €
    / Stück *
  • 4
    KB199Q - Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    KB199Q
    Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    Preis
     55,36 €
    / Stück *
     55,36 €
    / Stück *
  • 5
    KZN028 - Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
    KZN028
    Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
    Preis
     1,62 €
    / Stück *
     1,62 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Stiftschiene 4-polig 10²mm 8PLE

Phasenschiene 4 polig

Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 4
Länge: 138 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KB663E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf