Sammelschienenklemme 6 - 70mm², für Sammelschienen 12x5mm, Etagenklemme K96R
EAN
4010330710834
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter6 - 70 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment10 - 10 Nm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom175 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt K96R
Sammelschienenklemme 6 - 70mm², für Sammelschienen 12x5mm, Etagenklemme
PDF
Mehr Downloads