Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x10mm, für Cu-Leiter K96J
EAN
4010330711800
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
7,68 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter4 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter4 - 35 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment6 - 6 Nm
Abmessungen
-
Breite/Dicke Sammelschiene10 - 10 mm
-
Höhe26,50 mm
-
Breite16,50 mm
-
Tiefe38,50 mm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom270 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren