Einspeiseadapter (ESA), universZ, 1-25mm², 5-polig, SaS 12x5mm K96ESA5
EAN
3250613805869
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 25 mm²
Abmessungen
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe201 mm
-
Breite23 mm
-
Tiefe50 mm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom125 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für K96Exx, ZB31xx, ZB32xx, ZB33xx, ZB34xx, ZZ92xx - Schränke, Zubehör (Stand: 06.2017)
Montageanleitung International 2017-06-20
PDF3,26 MB -
Konformitätserklärung
Declaration of conformity for feeder adapter (ESA)-Connector (COC)
Konformitätserklärung International 2022-07-08
PDF187,86 kB
Mehr Downloads