The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • K65A
    EAN
    4010330710391
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Hauptleitungsabzweigklemme 1x35mm²-2x25 mm²(Pol 1bis 3), 1x35mm²-4x25mm² (Pol 4) K65A

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hauptleitungsabzweigklemme 1x35mm²-2x25 mm²(Pol 1bis 3), 1x35mm²-4x25mm² (Pol 4)

    K65A

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      148 mm
    • Tiefe
      53 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      100 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration K65A
    PDF
    RoHS Report K65A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild K65A | Hager Deutschland

      Produktbild K65A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt K65A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt K65A

      Hauptleitungsabzweigklemme 1x35mm²-2x25 mm²(Pol 1bis 3), 1x35mm²-4x25mm² (Pol 4)

      PDF
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf