The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihe­n­an­schluss­klemmen und Zubehör
  • K50AE
  • Vertei­ler­sys­teme

Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2,5mm²-50mm², grün gelb K50AE

EAN
3250613803773
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 28,58 €
/ Stück *
 28,58 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2,5mm²-50mm², grün gelb

K50AE

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Passend zu

  • UZ01B3

    Hutschiene, universN, 1 feldig, absenkbar, mit Absenkwinkel,

     74,36 €  / Stück*
  • UZ01B4

    Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene

     7,07 €  / Stück*
  • ZW312W-B-021

    AP-Zählerverteiler Bgld, 3ZPL, bestückt und verdrahtet, 11763x747x250mm Außenmaß

     2.199,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    145 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    43 mm
  • Breite
    18 mm
  • Tiefe
    49 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration K50AE
PDF
Hager RoHS Report K50AE
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild K50AE | Hager Deutschland

    Produktbild K50AE

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt K50AE | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt K50AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2,5mm²-50mm², grün gelb

    PDF
  • Datenblatt

    Bild Datenblatt K50A* | Hager Deutschland

    Datenblatt K50A*

    Datenblatt International 2018-04-27

    PDF
    55,40 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration of conformity for Connecting terminal | Hager Deutschland

    Declaration of conformity for Connecting terminal

    Konformitätserklärung International 2023-03-23

    PDF
    142,42 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KR15P - Reihenanschlussklemme 35-150mm²,grau
    KR15P
    Reihenanschlussklemme 35-150mm², grau
    Preis
     109,03 €
    / Stück *
     109,03 €
    / Stück *
  • 2
    K150AE - Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grün gelb
    K150AE
    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grün gelb
    Preis
     98,06 €
    / Stück *
     98,06 €
    / Stück *
  • 3
    K240AL - Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau
    K240AL
    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau
    Preis
     118,49 €
    / Stück *
     118,49 €
    / Stück *
  • 4
    K50AL - Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2,5mm²-50mm², grau
    K50AL
    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grau
    Preis
     28,58 €
    / Stück *
     28,58 €
    / Stück *
  • 5
    KR95P - Reihenanschlussklemme 25-95mm²,grau
    KR95P
    Reihenanschlussklemme 25-95mm², grau
    Preis
     89,44 €
    / Stück *
     89,44 €
    / Stück *
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf