The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör
    • K270
    EAN
    3250610711897
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    H61
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör

    Dosen-Einzelklemme 2x70mm²,mit Montagefuß K270

    Preis
    € 26,29
    / Stück *
    € 26,29
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Dosen-Einzelklemme 2x70mm²,mit Montagefuß

    K270

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    Abmes­sungen
    • Breite
      13 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration K270
    PDF
    Hager RoHS Report K270
    PDF

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt K270 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt K270

      Dosen-Einzelklemme 2x70mm²,mit Montagefuß

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KZ060 - Schnellbefestigungsfeder (10 Stück), 20mm breit mit Schraube
      KZ060
      Schnellbefestigungsfeder (10 Stück), 20mm breit mit Schraube
      Preis
      € 14,05
      / Stück *
      € 14,05
      / Stück *
    • 2
      K116D - Dosen-Einzelklemme 16mm²,ohne Montagefuß
      K116D
      Dosen-Einzelklemme 16mm², ohne Montagefuß
      Preis
      € 3,64
      / Stück *
      € 3,64
      / Stück *
    • 3
      K135 - Dosen-Einzelklemme 35mm²,ohne Montagefuß
      K135
      Dosen-Einzelklemme 35mm², ohne Montagefuß
      Preis
      € 7,26
      / Stück *
      € 7,26
      / Stück *
    • 4
      K110D - Dosen-Einzelklemme 10mm²,ohne Montagefuß
      K110D
      Dosen-Einzelklemme 10mm², ohne Montagefuß
      Preis
      € 3,23
      / Stück *
      € 3,23
      / Stück *
    • 5
      K125 - Dosen-Einzelklemme 25mm²,ohne Montagefuß
      K125
      Dosen-Einzelklemme 25mm², ohne Montagefuß
      Preis
      € 4,81
      / Stück *
      € 4,81
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf