The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • K25A
    EAN
    3250613780210
    Marke
    Hager
    VPE
    2 Stück

    Hauptleitungsabzweigklemme, 2 polig, je Pol 1x35mm² - 4x25 mm² K25A

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hauptleitungsabzweigklemme, 2 polig, je Pol 1x35mm² - 4x25 mm²

    K25A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­kappe für Haupt­lei­tungs­klemme 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­kappe für Haupt­lei­tungs­klemme
    • K10A

      Abdeckung für Hauptleitungsabzweigklemme, universZ, 2 polig

      € 7,86  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      53 mm
    • Breite
      77 mm
    • Tiefe
      40 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      100 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      2

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration K25A
    PDF
    RoHS Report K25A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild K25A | Hager Deutschland

      Produktbild K25A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt K25A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt K25A

      Hauptleitungsabzweigklemme, 2 polig, je Pol 1x35mm² - 4x25 mm²

      PDF
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf