The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihe­n­an­schluss­klemmen und Zubehör
  • K240AE
  • Vertei­ler­sys­teme

Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grün gelb K240AE

EAN
3250613803834
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
 118,49 €
/ Stück *
 118,49 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grün gelb

K240AE

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • UZ01B3

    Hutschiene, universN, 1 feldig, absenkbar, mit Absenkwinkel,

     74,36 €  / Stück*
  • UZ01B4

    Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene

     7,07 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    380 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    65 mm
  • Breite
    37 mm
  • Tiefe
    106 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene, Monta­ge­platte

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration K240AE
PDF
Hager RoHS Report K240AE
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild K240AE | Hager Deutschland

    Produktbild K240AE

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt K240AE | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt K240AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grün gelb

    PDF
  • Datenblatt

    Bild Datasheet K240A* | Hager Deutschland

    Datasheet K240A*

    Produktdatenblatt International 2018-04-17

    PDF
    55,61 kB
    Bild Datenblatt K240A* | Hager Deutschland

    Datenblatt K240A*

    Produktdatenblatt International 2018-04-27

    PDF
    55,85 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration of conformity for Connecting terminal | Hager Deutschland

    Declaration of conformity for Connecting terminal

    Konformitätserklärung International 2023-03-23

    PDF
    142,42 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KR15P - Reihenanschlussklemme 35-150mm²,grau
    KR15P
    Reihenanschlussklemme 35-150mm², grau
    Preis
     109,03 €
    / Stück *
     109,03 €
    / Stück *
  • 2
    K150AE - Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grün gelb
    K150AE
    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grün gelb
    Preis
     98,06 €
    / Stück *
     98,06 €
    / Stück *
  • 3
    K240AL - Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau
    K240AL
    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau
    Preis
     118,49 €
    / Stück *
     118,49 €
    / Stück *
  • 4
    K50AE - Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2,5mm²-50mm², grün gelb
    K50AE
    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grün gelb
    Preis
     28,58 €
    / Stück *
     28,58 €
    / Stück *
  • 5
    K50AL - Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2,5mm²-50mm², grau
    K50AL
    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2, 5mm²-50mm², grau
    Preis
     28,58 €
    / Stück *
     28,58 €
    / Stück *
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf