The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • K156
    EAN
    4010330711350
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück

    Messingschienenklemme, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm², ohne Montagesockel K156

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Messingschienenklemme, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm², ohne Montagesockel

    K156

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      60 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Bronze
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Schraub­klemmen
      1x 25 + 8x 16 + 8x 10 mm²
    Abmes­sungen
    • Breite
      121 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Hager REACH declaration K156
    PDF
    Hager RoHS Report K156
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild K156 | Hager Deutschland

      Produktbild K156

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt K156 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt K156

      Messingschienenklemme, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm², ohne Montagesockel

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Deutschland

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-12-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf