The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • HZT611
    EAN
    3250613303518
    Marke
    Hager
    VPE
    3 Stück

    Sammel-Schienenadapter 1polig für selektiven Leitungsschutzschalter L1 HZT611

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammel-Schienenadapter 1polig für selektiven Leitungsschutzschalter L1

    HZT611

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      27 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 10 mm
    • Abstand Sammelschienen
      40 mm
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    • Polart
      1P
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      100 A
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      90%/20°C - 50%/40°C
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 80 °C

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HZT611
    PDF
    RoHS Report HZT611
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HZT611 | Hager Deutschland

      Produktbild HZT611

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HZT611 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HZT611

      Sammel-Schienenadapter 1polig für selektiven Leitungsschutzschalter L1

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für HZT611 - Sammel-Schienenadapter für Leitungsschutzschalter (DE-NO-EN-FR-DA-NL, Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für HZT611 - Sammel-Schienenadapter für Leitungsschutzschalter (DE-NO-EN-FR-DA-NL, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      886,16 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf