Achse 200mm für Geräte 800-1800A HZC105
EAN
3250613362324
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
Preis
46,81 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Länge200 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Achse 200mm für Geräte 800-1800A
Achse für passende Lasttrennschalter 125 bis 2500A
Profilbreite: 12 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HZC105
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Achse für passende Lasttrennschalter 125 bis 2500A
Profilbreite: 12 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HZC105
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.