The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Last­trenn­­schalter und -umschalter
    • Zubehör für Wech­selschalter
    • HZ160
    EAN
    3250613361600
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H40
    • Zubehör für Wech­selschalter

    Hilfskontakt für Lasttrennschalter 125-1600A 1 Schließer + 1 Öffner HZ160

    Preis
    € 51,13
    / Stück *
    € 51,13
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hilfskontakt für Lasttrennschalter 125-1600A 1 Schließer + 1 Öffner

    HZ160

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vorne
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Fast-on Kabelschuh
    • Kontaktart
      1Ö+1S
    Abmes­sungen
    • Höhe
      11 mm
    • Breite
      95 mm
    • Tiefe
      124 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HZ160
    PDF
    RoHS Report HZ160
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HZ160 | Hager Deutschland

      Produktbild HZ160

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HZ160 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HZ160

      Hilfskontakt für Lasttrennschalter 125-1600A 1 Schließer + 1 Öffner

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für HZ160 - Hilfskontakt von 125 bis 1600A (DE-NO-EN-FR-DA-NL, Stand: 10.2010) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für HZ160 - Hilfskontakt von 125 bis 1600A (DE-NO-EN-FR-DA-NL, Stand: 10.2010)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      294,15 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HZI205 - Anschlussabdeckung 1600A 4polig
      HZI205
      Anschlussabdeckung 1600A 4polig
      Preis
      € 246,77
      / Stück *
      € 246,77
      / Stück *
    • 2
      HZC202 - Klemmenabdeckungen für Lasttrennschalter 125-200A, 4polig
      HZC202
      Klemmenabdeckungen für Lasttrennschalter 125-200A, 4polig
      Preis
      € 69,75
      / Stück *
      € 69,75
      / Stück *
    • 3
      HZI204 - Anschlussabdeckung 800/1250A 4polig
      HZI204
      Anschlussabdeckung 800/1250A 4polig
      Preis
      € 161,22
      / Stück *
      € 161,22
      / Stück *
    • 4
      HZ158 - Phasenschiene 400A
      HZ158
      Phasenschiene 400A
      Preis
      € 392,98
      / Stück *
      € 392,98
      / Stück *
    • 5
      HZI201 - Anschlussabdeckung 125/160A 4polig
      HZI201
      Anschlussabdeckung 125/160A 4polig
      Preis
      € 70,98
      / Stück *
      € 70,98
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf